前提条件
- 为了通过安全协议Safety over EtherCAT®进行通讯,必须将安全选件CS..A连接到具有FSoE主控设备功能的安全控制器上。
- 安全选件CS..A需要固件版本为4.01或更高版本。
- 基本单元要求使用固件版本9.0或更高版本。
- 2.30版本及以上的工程设计软件MOVISUITE®(在www.sew-eurodrive.com下载)。
- 使用MOVISAFE® CS..A(带现场总线连接Safety over EtherCAT®)时的附加要求:
- ESI设备说明文件(EtherCAT® XML/ESI文件,用于MOVI-C® MOVITRAC® advanced、带CiA402的MOVI-C® MOVITRAC® advanced)。在www.sew-eurodrive.com下载。始终使用最新版的设备说明文件。