概述

单位

MCX91A-...-5E3-4-..

规格

0L

3

型号

0070

0095

0125

0160

0240

功率部件额定损耗功率计算热功率损耗时,应将“24 V功率消耗”和“功率部件额定损耗功率”的值相加。

W

63

83

120

147

236

功率消耗24 V

W

最大8.5(取决于设备款型)

20

功率部件防干扰

极限值类别C2的EMC滤波器,符合EN 61800-3标准

PE连接

M4螺栓(带终端夹)

每分钟允许的电源开/关次数

min-1

1

最短“断电”时间

s

10

质量

kg

2.7

2.8

5.3