Général
Unité | MCX91A-...-5E3-4-.. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | 0L | 3 | ||||
Type | 0070 | 0095 | 0125 | 0160 | 0240 | |
Pertes nominales de l'étage de puissancePour calculer les pertes thermiques, additionner les valeurs "puissance absorbée 24 V" et "pertes nominales de l'étage de puissance". | W | 63 | 83 | 120 | 147 | 236 |
Puissance absorbée 24 V | W | 8.5 max. (en fonction de la variante d'appareil) | 20 | |||
Antiparasitage de l'étage de puissance | – | Filtre CEM catégorie C2 selon EN 61800-3 | ||||
Raccordement PE | – | Vis M4 (avec étrier de serrage) | ||||
Nombre admissible de mises sous / hors tension réseau par minute | tr/min | 1 | ||||
Durée minimale de mise hors tension | s | 10 | ||||
Masse | kg | 2.7 | 2.8 | 5.3 | ||