单位
MCX91A-....-2E1-4-..
规格
0S
型号
0017
0025
0034
0042
功率部件额定损耗功率计算热功率损耗时,应将“24 V功率消耗”和“功率部件额定损耗功率”的值相加。
W
15
24
36
48
功率消耗24 V
最大8.5
功率部件防干扰
–
极限值类别C2的EMC滤波器,符合EN 61800-3标准
PE连接
螺栓M4
每分钟允许的电源开/关次数
min-1
0.5
最短“断电”时间
s
10
质量
kg
1.7