Informação geral

Unidade

MCX91A-....-2E1-4-..

Tamanho

0S

Tipo

0017

0025

0034

0042

Potência nominal dissipada do módulo de potênciaPara calcular a perda de potência térmica, devem ser somados os valores para "Consumo de potência 24 V" e "Potência nominal dissipada do módulo de potência".

W

15

24

36

48

Consumo de potência 24 V

W

máximo 8.5

Supressão de interferência do módulo de potência

Filtro EMC categoria do valor máximo C2 conforme EN 61800-3

Conexão PE

Parafuso M4

Número permitido de ligação/desligamento da rede por minuto

min-1

0.5

Tempo mínimo para desligamento da rede

s

10

Peso

kg

1.7