有关线路诊断和测试脉冲的提示

为了监控布线,输出电路生成测试脉冲,从而检测外部布线中的故障。该过程中输出电压会短暂中断(时钟脉冲)。最大中断持续时间可以通过F-DO参数最大测试持续时间进行设置。测试脉冲所需的持续时间由所连接负载中的电容决定,这会影响线路诊断。

为了安全地断开MOVISAFE® CS..A与最多10个MOVITRAC® advanced的连接,请使用持续时间为1 ms的测试脉冲。

测试脉冲持续时间最大 (5000 µs) 时,电容总量不得超过1 µF。

无论参数设定如何,24 V开关输出端F-DO00的线路诊断始终激活。

警告

线路诊断禁用时,安全选件MOVISAFE® CS..A无法识别P开关输出端 (F‑DO.._P) 与+24 V电源电压之间或M开关输出端 (F‑DO.._M) 与参考电位之间的短路。
死亡或重伤。
必须采取适当的措施避免出现短路:
  • P开关输出端 (F‑DO.._P) 与+24 V电源电压之间。
  • 或M开关输出端 (F‑DO.._M) 与参考电位之间。

安全型数字量输出端F-DO00具有可选的断线监控功能。断线监控可检查所连接的执行器是否仅消耗了最小电流。如果执行器电流低于最小值,安全选件MOVISAFE® CSL会将其识别为断线。

只有确定执行器的电流消耗始终高于最小电流时,才能激活断线监控(参见章节“技术数据” > “安全型数字量输出端”)。