双芯导线,灵活式,带导线接头,有塑料环套
变频器 | 端子 | 端子类型 | 剥线长度,单位mm | 双芯导线,相同截面 (mm2), 双线导线接头 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
塑料环套 | |||||||
带 | 无 | ||||||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | ||||
控制单元 | |||||||
所有规格 | X20 | 笼卡型 | – | – | – | – | – |
X22 | – | – | – | – | – | ||
X6 | – | – | – | – | – | ||
X60 | – | – | – | – | – | ||
功率部件 | |||||||
所有规格 | X5 | 笼卡型 | 10 | 0.5 | 1.5 | – | – |
规格0S、0L、3、4 | X10 | 10 | – | – | – | – | |
规格5 ~ 8 | X10 | 10 | 0.5 | 1.5 | – | – | |
规格0S | X1 | 螺钉型接线端子 | 8 | 0.5 | 1 | 0.25 | 1 |
规格0L | X1 | 10 | 0.25 | 2.5 | 0.25 | 1.5 | |
规格3 | X1 | 10 | 0.25 | 2.5 | 0.25 | 1.5 | |
规格4 | X1 | 12 | 0.5 | 6 | 0.5 | 4 | |
规格0S | X2 | 8 | 0.5 | 1 | 0.25 | 1 | |
规格0L | X2 | 10 | 0.25 | 2.5 | 0.25 | 1.5 | |
规格3 | X2 | 10 | 0.25 | 2.5 | 0.25 | 1.5 | |
规格4 | X2 | 12 | 0.5 | 6 | 0.5 | 4 | |
“–”不允许 | |||||||