Deux conducteurs, flexibles, avec embouts, avec collet en plastique

Variateur de vitesse

Borne

Type de borne

Longueur de dénudage en mm

Liaison à deux conducteurs de section identique en mm2,

embout TWIN

Collet en plastique

avec

sans

minimale

maximale

minimale

maximale

Tête de commande

Toutes les tailles

X20

Borne à ressort

X22

X6

X60

Étage de puissance

Toutes les tailles

X5

Borne à ressort

10

0.5

1.5

Tailles 0S, 0L, 3, 4

X10

10

Tailles 5 à 8

X10

10

0.5

1.5

Taille 0S

X1

Bornes à visser

8

0.5

1

0.25

1

Taille 0L

X1

10

0.25

2.5

0.25

1.5

Taille 3

X1

10

0.25

2.5

0.25

1.5

Taille 4

X1

12

0.5

6

0.5

4

Taille 0S

X2

8

0.5

1

0.25

1

Taille 0L

X2

10

0.25

2.5

0.25

1.5

Taille 3

X2

10

0.25

2.5

0.25

1.5

Taille 4

X2

12

0.5

6

0.5

4

"" non admissible