Conducteurs, flexibles, avec embouts, avec ou sans collet en plastique
Variateur de vitesse | Borne | Type de borne | Longueur de dénudage en mm | Section de conducteur en mm2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Collet en plastique | |||||||
avec | sans | ||||||
minimale | maximale | minimale | maximale | ||||
Tête de commande | |||||||
Toutes les tailles | X20 | Borne à ressort | 9 | 0.25 | 1.5 | 0.25 | 0.75 |
X22 | 9 | 0.25 | 1.5 | 0.25 | 0.75 | ||
X6 | 10 | 0.14 | 0.75 | 0.25 | 1.5 | ||
X60 | 10 | 0.14 | 0.75 | 0.25 | 1.5 | ||
Étage de puissance | |||||||
Toutes les tailles | X5 | Borne à ressort | 10 | 0.25 | 2.5 | 0.25 | 2.5 |
Tailles 0S, 0L, 3, 4 | X10 | 10 | 0.14 | 0.75 | 0.25 | 1.5 | |
Tailles 5 à 8 | X10 | 10 | 0.25 | 2.5 | 0.25 | 2.5 | |
Taille 0S | X1 | Bornes à visser | 8 | 0.25 | 2.5 | 0.25 | 2.5 |
Taille 0L | X1 | 10 | 0.25 | 4 | 0.25 | 6 | |
Taille 3 | X1 | 10 | 0.25 | 4 | 0.25 | 6 | |
Taille 4 | X1 | 12 | 0.5 | 10 | 0.5 |
| |
Taille 0S | X2 | 8 | 0.25 | 2.5 | 0.25 | 2.5 | |
Taille 0L | X2 | 10 | 0.25 | 4 | 0.25 | 6 | |
Taille 3 | X2 | 10 | 0.25 | 4 | 0.25 | 6 | |
Taille 4 | X2 | 12 | 0.5 | 10 | 0.5 |
| |