Conductores individuales, flexibles, con puntera de cable, con o sin collar de plástico

Variador

Borna

Tipo de borna

Longitud sin aislamiento en mm

Sección del cable en mm2

Collar de plástico

con

sin

mínima

máxima

mínima

máxima

Unidad de control

Todos los tamaños

X20

Resorte

9

0.25

1.5

0.25

0.75

X22

9

0.25

1.5

0.25

0.75

X6

10

0.14

0.75

0.25

1.5

X60

10

0.14

0.75

0.25

1.5

Módulo de potencia

Todos los tamaños

X5

Resorte

10

0.25

2.5

0.25

2.5

Tamaños 0S, 0L, 3, 4

X10

10

0.14

0.75

0.25

1.5

Tamaño 5 – 8

X10

10

0.25

2.5

0.25

2.5

Tamaño 0S

X1

Borna roscada

8

0.25

2.5

0.25

2.5

Tamaño 0L

X1

10

0.25

4

0.25

6

Tamaño 3

X1

10

0.25

4

0.25

6

Tamaño 4

X1

12

0.5

10

0.5

––16

Tamaño 0S

X2

8

0.25

2.5

0.25

2.5

Tamaño 0L

X2

10

0.25

4

0.25

6

Tamaño 3

X2

10

0.25

4

0.25

6

Tamaño 4

X2

12

0.5

10

0.5

––16