单芯导线,无导线接头,固定式和灵活式

变频器

端子

端子类型

剥线长度,单位mm

电缆截面,单位mm2

刚性

灵活

最小

最大

最小

最大

控制单元

所有规格

X20

笼卡型

9

0.2

1.5

0.2

1.5

X22

9

0.2

1.5

0.2

1.5

X6

10

0.2

1.5

0.2

1.5

X60

10

0.2

1.5

0.2

1.5

功率部件

所有规格

X5

笼卡型

10

0.2

2.5

0.2

2.5

规格0S、0L、3、4

X10

10

0.2

1.5

0.2

1.5

规格5 ~ 8

X10

10

0.2

2.5

0.2

2.5

规格0S

X1

螺钉型接线端子SEW-EURODRIVE建议在使用螺钉型接线端子和柔性导线进行安装时,使用导线接头。

8

0.2

2.5

0.2

2.5

规格0L

X1

10

0.2

10

0.2

6

规格3

X1

10

0.2

10

0.2

6

规格4

X1

12

0.75

16

0.75

16

规格0S

X2

8

0.2

2.5

0.2

2.5

规格0L

X2

10

0.2

10

0.2

6

规格3

X2

10

0.2

10

0.2

6

规格4

X2

12

0.75

16

0.75

16