安全编码器EI7C-FS只能在编码器接口X18处在带安全型CSL的变频器上进行评估。
如果需要进行拖缆式安装,SEW-EURODRIVE建议,在固定铺设区域使用“连接至M12插口的Mini IO”编码器电缆,在可拖缆式安装的区域另外选择连接至M12插口的M12插头延长电缆。
电机侧
变频器侧
固定敷设
编码器类型
插头类型
电缆截面
部件号
编码器EI7C-FS
M12
–
Mini IO
28118804