Cable de encoder con Mini-IO en conector hembra M12
El encoder seguro EI7C-FS sólo se puede evaluar en el variador con la variante de seguridad CSL en la interfaz de encoder X18.
Si se requiere la instalación del portacables, SEW-EURODRIVE recomienda utilizar el cable de encoder "Mini IO en conector hembra M12" para la zona de instalación fija y un cable de extensión con conector M12 a conector hembra M12 en la zona de instalación flexible.
| Lado del motor |
| Lado del variador |
Instalación fija |
|---|---|---|---|---|
Tipo de encoder | Tipo de conector | Sección del cable | Tipo de conector | Ref. de pieza |
Encoder | M12 | – | Mini IO | 28118804 |