规格为0S、0L和3的变频器

如果需在变频器中装入制动电阻BW...-T以及内部温度开关,有3种线路图可用:

线路图1

线路图2

线路图3

[1]

电源接触器

[2]

制动电阻

[3]

变频器

[4]

可编程控制器

请注意,在使用线路图1时,控制器数字量输入端的参考电位GND必须和变频器的参考电位相同。

  • 线路图1
  • 与内部温度开关信号触点相连接的变频器数字量输入端必须已经就“外部制动电阻故障”功能进行了参数设定。
    • 如果热保护断路器响应,信号将在变频器中和可编程控制器中进行评估。
    • 如果热保护断路器响应,必须切断可编程控制器与电源的连接。
    • 如果热保护断路器做出响应,变频器将切换为“输出级禁用”。
  • 线路图2
    • 如果热保护断路器响应,信号将只在可编程控制器中进行评估。
    • 如果热保护断路器响应,必须切断可编程控制器与电源的连接。
    • 如果热保护断路器响应,变频器中不会有直接反应。
    • 在线路图2中,即使热保护断路器响应,可编程控制器也会将当前的运行周期运行至结束。然后才会切断电源。在这种情况下,不得超出剩余制动能量W剩余 = P额定制动电阻值 × 20 s。
  • 线路图3
    • 如果热保护断路器响应,信号将直接作用于电源接触器。
    • 不需要通过可编程控制器作出反应。
    • 如果热保护断路器响应,变频器中不会有直接反应。