Conversores dos tamanhos 0S, 0L e 3

Se for utilizada uma resistência de frenagem BW...-T com interruptor de temperatura interno nesses conversores, existem 3 possibilidades de comutação:

Comutação 1

Comutação 2

Comutação 3

[1]

Contator de rede

[2]

Resistência de frenagem

[3]

Conversor

[4]

CLP

Certificar-se de que, ao utilizar a comutação 1, o potencial de referência GND das entradas digitais do controle deve ser o mesmo que o potencial de referência do conversor.

  • Comutação 1
  • A entrada digital do conversor conectada ao contato de sinal do interruptor de temperatura interno deve ser parametrizada para a função "Irregularidade da resistência de frenagem externa".
    • Se o disjuntor térmico é ativado, o sinal será avaliado no conversor e no controlador lógico programável.
    • Se o disjuntor térmico é ativado, o CLP deverá desconectar o sistema de alimentação.
    • Se o disjuntor térmico for ativado, o conversor de aplicação muda para "Bloqueio do estágio de saída".
  • Comutação 2
    • Se o disjuntor térmico é ativado, o sinal será somente avaliado no CLP.
    • Se o disjuntor térmico é ativado, o CLP deverá desconectar o sistema de alimentação.
    • Se o disjuntor térmico é ativado, não ocorrerá nenhuma resposta direta no conversor.
    • Na comutação 2, é possível que o CLP complete o ciclo de deslocamento atual, apesar da ativação do disjuntor térmico. Só então o sistema de alimentação será desconectada. Neste caso, a energia de frenagem residual Rres = PRFnom × 20 s não pode ser excedida.
  • Comutação 3
    • Se o disjuntor térmico é ativado, o sinal atuará diretamente no contator de rede.
    • Não é necessária uma reação do CLP.
    • Se o disjuntor térmico é ativado, não ocorrerá nenhuma resposta direta no conversor.