导线长度
不得超出下列电机线长度。
必须考虑到以下工程设计准则:
- 当使用经过屏蔽的电机导线时,导线/屏蔽线的工作电容不得超过280 pF/m。
MCX91A-....-5.3-.. | 规格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0S | 0S – 0L | 3 | 4 – 6 | 7 | 8 | ||
0010 – 0025 | 0032 – 0160 | 0240 | 0320 – 1770 | 2200 – 2500 | 3000 | 3800 – 5880 | |
最大电机导线长度 (m),针对带屏蔽保护的导线 | |||||||
PWM频率 2.5 kHz 4 kHz 8 kHz 16 kHz |
– 50在下列条件下,允许使用长度为100 m的导线:电源电压:≤ 400 V;脉冲频率:4 kHz;环境温度:≤ 35 ° C;不允许其他降额。 25 12.5 |
– 100 70 40 |
– 400 300 200 |
– 400 300 200 |
– 400 300 – |
400 300 200 – |
400 300 – – |
MCX91A-....-5.3-.. | 规格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0S | 0S – 0L | 3 | 4 – 6 | 7 | 8 | ||
0010 – 0025 | 0032 – 0160 | 0240 | 0320 – 1770 | 2200 – 2500 | 3000 | 3800 – 5880 | |
最大电机导线长度 (m),针对不带屏蔽保护的导线 | |||||||
PWM频率 2.5 kHz 4 kHz 8 kHz 16 kHz |
– 100 50 25 |
– 200 140 80 |
– 1200 900 600 |
– 1200 900 600 |
– 1200 900 – |
1200 900 600 – |
1200 900 – – |
MCX91A-....-2.3-.. | 规格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
0S | 0S – 0L | 3 | 4 | 5 – 6 | |
0017 – 0025 | 0032 – 0140 | 0213-1080 | 0290 – 0420 | 0570 – 1080 | |
最大电机导线长度 (m),针对带屏蔽保护的导线 | |||||
PWM频率 4 kHz 8 kHz 16 kHz |
50/100在下列条件下,允许使用长度为100 m的导线:电源电压:≤ 400 V;脉冲频率:4 kHz;环境温度:≤ 35 ° C;不允许其他降额。 25 12.5 |
100 70 40 |
250 150 100 |
300 250 150 |
400 300 200 |
MCX91A.-....-2.3-.. | 规格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
0S | 0S – 0L | 3 | 4 | 5 – 6 | |
0017 – 0025 | 0032 – 0140 | 0213 – 1080 | 0290 – 0420 | 0570 – 1080 | |
最大电机导线长度 (m),针对不带屏蔽保护的导线 | |||||
PWM频率 4 kHz 8 kHz 16 kHz |
100 50 25 |
200 140 80 |
750 450 300 |
900 750 450 |
1200 900 600 |
MCX91A.-....-2.1-.. | 规格 | |
|---|---|---|
0S | 0S – 0L | |
0017 – 0025 | 0034 – 0110 | |
最大电机导线长度 (m),针对带屏蔽保护的导线 | ||
PWM频率 4 kHz 8 kHz 16 kHz |
50 25 12.5 |
100 70 40 |
MCX91A-....-2.1-.. | 规格 | |
|---|---|---|
0S | 0S – 0L | |
0017 – 0025 | 0034 – 010 | |
最大电机导线长度 (m),针对不带屏蔽保护的导线 | ||
PWM频率 4 kHz 8 kHz 16 kHz |
100 50 25 |
200 140 80 |