Tamanho 8

A | Vista de cima |
[1] | X5: Tensão de alimentação de 24 V |
[2] | X1: Conexão de rede e +UZ, -UZ: Conexão do circuito intermediário na frente da bobina do circuito intermediário |
[3] | +UZ*, -UZ*: Conexão do circuito intermediário após a bobina do circuito intermediário |
[4] | X6: Conexão para desligamento seguro (STO) |
|
|
B | Vista frontal |
[5] | 4 × conexão ao terra de proteção PE da carcaça |
[6] | X33: Slot para CDM® (acesso à interface de serviço) ou painel de operação CBG01A |
[7] | Etiqueta do produto com código QR |
[8] | S1/S2: Chave de ID EtherCAT® |
[9] | LEDs de status |
[10] | Módulo de energia |
[11] | X23: Entradas ou saídas analógicas |
[12] | X20: Entradas ou saídas digitais |
[13] | X22: Contato à relé livre de potencial |
[14] | Placa de blindagem dos cabos de sinal |
[15] | Placa de blindagem MOVILINK® DDI |
[16] | X60: Entradas ou saídas digitais seguras |
[17] | S4: Comutação da entrada analógica mA/V |
[18] | X30/X41 OUT: Fieldbus |
[19] | X30/X40 IN: Fieldbus |
|
|
C | Vista de baixo |
[20] | X18: Conexão do encoder FS |
[21] | X16: Conexão MOVILINK® DDI |
[22] | Conexão da resistência de frenagem |
[23] | X2: Conexão do motor |
[24] | X10: Sistema de controle do freio e monitoração de temperatura do motor |