Tamaño 8

A

Vista desde arriba

[1]

X5: Tensión de alimentación de 24 V

[2]

X1: Conexión de red y circuito intermedio -UZ, -UZ: Conexión de circuito intermedio antes de reactancia

[3]

+UZ*, -UZ*: Conexión de circuito intermedio después de reactancia

[4]

X6: Conexión desconexión segura de par (STO)

 

 

B

Vista desde la parte anterior

[5]

4 × Conexión PE en la carcasa

[6]

X33: Ranura para CDM (acceso a interfaz de servicio) o consola de programación CBG01A

[7]

Etiqueta del producto con código QR

[8]

S1/S2: Interruptor de ID de EtherCAT®

[9]

LEDs de estado

[10]

Módulo de memoria

[11]

X23: Entradas analógicas o salidas analógicas

[12]

X20: Entradas binarias o salidas binarias

[13]

X22: Contacto de relé libre de potencial

[14]

Chapa de apantallado cables de señal y de control

[15]

Chapa de apantallado MOVILINK® DDI

[16]

X60: Entradas binarias o salidas binarias seguras

[17]

S4: Conmutación entrada analógica mA/V

[18]

X30/X41 OUT: Bus de campo

[19]

X30/X40 IN: Bus de campo

 

 

C

Vista desde abajo

[20]

X18: Conexión del encoder FS

[21]

X16: Conexión MOVILINK® DDI

[22]

Conexión de la resistencia de frenado

[23]

X2: Conexión del motor

[24]

X10: Control del freno y vigilancia de temperatura del motor