Valores característicos de segurança MOVISAFE® CSB/CSL

 

Valores característicos

EN 62061/IEC 61800-5-2

EN ISO 13849-1

Classe de segurança testada/normas básicas testadas

SIL 2

PL d

Probabilidade de uma falha perigosa por hora (valor PFHD)

7 × 10-9 1/h

Mission Time/vida útil

20 anos, depois disso os componentes precisam ser substituídos por novos.

Intervalo de teste de verificação

20 anos

Estado seguro

Valor "0" para todos os valores de processo seguros F-DO (saída desligada)

Função do componente de segurança

  • STO, SS1, SLS, SSM, SDI, SBC
  • Entradas/saídas digitais seguras
  • Comunicação segura