LED "MS"

LED

Significado

Ação

Desl

Alimentação de rede ou alimentação 24 VCC faltando.

  • Verificar a fonte de alimentação.

Verde

Pisca

A unidade ainda não está configurada.

  • Configurar a unidade.
  • Verificar a conexão com o servidor DHCP (apenas se DHCP tiver sido ativado e o estado permanecer).

Verde

Acende

A unidade está OK.

Vermelho

Pisca

Ocorreu uma irregularidade na unidade que pode ser corrigida.

  • Verificar se existe outra unidade com o mesmo endereço IP na rede.
  • Alterar o endereço IP da unidade.
  • Verificar as configurações de DHCP para atribuição de endereço IP do servidor DHCP (somente se for usado um servidor DHCP).

Vermelho

Acende

Ocorreu uma irregularidade na unidade que não pode ser corrigida.

  • Ligar novamente a unidade.
  • Resetar a unidade para os ajustes de fábrica.
  • Caso a irregularidade persista, substituir a unidade ou contatar o SEW Service da SEW-EURODRIVE.

Vermelho/verde

Pisca

A unidade realiza um teste de LED.

Este estado só pode permanecer ativo durante alguns instante durante a fase de inicialização da unidade.

A unidade aguarda um Target Unit Network ID (TUNID).

Atribuir um Target Unit Network ID (TUNID) à unidade.

A unidade deve ser parametrizada.

Verificar a parametrização do opcional de segurança.