Diode "MS"
Diode | Signification | Action |
|---|---|---|
– OFF | Alimentation réseau ou DC 24 V manquante |
|
vert Clignote | L'appareil n'est pas encore configuré. |
|
vert Allumée | L'appareil est OK. | – |
rouge Clignote | Un défaut pouvant être acquitté est apparu sur l'appareil. |
|
rouge Allumée | Un défaut ne pouvant pas être acquitté est apparu sur l'appareil. |
|
rouge/vert Clignote | L'appareil réalise un test des diodes. Cet état ne doit être activé que sur une courte durée durant le démarrage. | – |
L'appareil est en attente d'un identifiant Target Unit Network (TUNID). | Affecter un identifiant Target Unit Network (TUNID) à l'appareil. | |
Le paramétrage de l'appareil est nécessaire. | Vérifier le paramétrage de l'option de sécurité. |