Conexão da potência com contator de rede tamanho 0S monofásico
A figura a seguir mostra um exemplo de instalação das conexões de potência com contator de rede, bobina de rede, filtro de rede e bobina de saída e/ou filtro de saída.
INFORMAÇÃO

A bobina de rede deve ser usada com o conversor MCX91A-0110-2E1-...

* | Apenas no filtro de saída HF.. |
[1] | Fusíveis |
[2] | Contator de rede |
[3] | Bobina de rede (opcional) |
[4] | Resistência de frenagem (opcional) |
[5] | Bobina de saída e/ou filtro de saída (ambos opcionais) |
[6] | Motor |