Conexión de potencia con contactor de red tamaño 0S monofásico

La siguiente ilustración muestra un ejemplo de cableado de las conexiones de potencia con contactor de red, reactancia de red, filtro de red y anillo de ferrita y/o filtro de salida.

AVISO

En el caso de variadores MCX91A-0110-2E1-.., se requiere el uso de una reactancia de red.

*

Sólo con filtro de salida HF..

[1]

Fusibles

[2]

Contactor de red

[3]

Reactancia de red (opcional)

[4]

Resistencia de frenado (opcional)

[5]

Anillo de ferrita y/o filtro de salida (ambos opcionales)

[6]

Motor