Conexión de potencia con contactor de red tamaño 0S trifásico
La siguiente ilustración muestra un ejemplo de cableado de las conexiones de potencia con contactor de red, reactancia de red, filtro de red y anillo de ferrita y/o filtro de salida.

* | Sólo con filtro de salida HF.. |
[1] | Fusibles |
[2] | Contactor de red |
[3] | Reactancia de red (opcional) |
[4] | Filtro de red (opcional) |
[5] | Resistencia de frenado (opcional) |
[6] | Anillo de ferrita y/o filtro de salida (ambos opcionales) |
[7] | Motor |