Exemplo de planejamento de projeto

O exemplo de planejamento de projeto a seguir mostra o planejamento de projeto da fonte de alimentação de 24 V.

A entrada digital DI01 é alimentada com tensão pelo conversor.

Consumo de potência da entrada digital: 24 mA × 24 V = 0.6 W

O freio do motor é controlado através do MOVILINK® DDI.

Consumo de potência do encoder do motor (EI8Z) e do retificador de freio integrado: 2.6 W + 0.9 W = 3.5 W

Uma saída digital é carregada com 50 mA CC.

Consumo de potência da saída digital: 1.2 W

Consumo de potência da unidade básica (tamanho 0S, -T0./../DI/CSO/CFN): 6.5 W

Consumo total de potência: 11.8 W

Uma fonte de alimentação externa de 24 V é obrigatória.