Ejemplo de planificación de proyecto
El siguiente ejemplo muestra planificación de proyecto de la tensión de alimentación de 24 V.
La entrada binaria DI01 se alimenta con la tensión del variador.
Demanda de potencia de la entrada binaria: 24 mA × 24 V = 0.6 W
El freno del motor se controla mediante MOVILINK® DDI.
Demanda de potencia del encoder del motor (EI8Z) y del rectificador del freno integrado: 2.6 W + 0.9 W = 3.5 W
Una salida binaria se carga con 50 mA CC.
Demanda de potencia de la salida binaria: 1.2 W
Demanda de potencia de la unidad básica (tamaño 0S, -T0./../DI/CSO/CFN): 6.5 W
Demanda de potencia total: 11.8 W
Es obligatoria una tensión de alimentación externa de 24 V.