Entrée

Unité

MCX91A-...-503-4-..

Taille

8

Type

3800

4700

5880

Tension nominale réseau (selon EN 50160) Urés

V

3 × AC 380 – 500 V

Courant nominal réseau AC Irés

A

342

423

529

Fréquence réseau frés

Hz

50 – 60 ± 5 %

Redresseur piloté

oui

Contacts de raccordement X1

M12, chaque borne est doublée