Entrada

Unidad

MCX91A-...-503-4-..

Tamaño

8

Modelo

3800

4700

5880

Tensión nominal de red (según EN 50160) Ured

V

3 × 380 – 500 V CA

Corriente nominal de red CA IRed

A

342

423

529

Frecuencia de red fRed

Hz

50 – 60 ± 5 %

Rectificador controlado

Contactos de conexión X1

M12, cada borna es doble