Entrée
Unité | MCX91A-...-5E3-4-.. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | 0L | 3 | ||||
Type | 0070 | 0095 | 0125 | 0160 | 0240 | |
Tension nominale réseau (selon EN 50160) Urés | V | 3 × AC 380 – 500 | ||||
Courant nominal réseau AC Irés | A | 6.3 | 8.6 | 11.3 | 14.4 | 21.6 |
Fréquence réseau frés | Hz | 50 – 60 ± 5 % | ||||
Redresseur piloté | – | non | ||||
Contacts de raccordement X1 | – | |||||