Entrada
Unidad | MCX91A-...-5E3-4-.. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño | 0L | 3 | ||||
Modelo | 0070 | 0095 | 0125 | 0160 | 0240 | |
Tensión nominal de red (según EN 50160) Ured | V | 3 × 380 – 500 CA | ||||
Corriente nominal de red CA IRed | A | 6.3 | 8.6 | 11.3 | 14.4 | 21.6 |
Frecuencia de red fRed | Hz | 50 – 60 ± 5 % | ||||
Rectificador controlado | – | No | ||||
Contactos de conexión X1 | – | |||||