Description

Avec son affichage en texte clair, la console de paramétrage permet un affichage confortable des textes d'information du système de pilotage amont, adaptés aux besoins du client. Elle permet également à l'utilisateur de réaliser un diagnostic et d'accéder au mode manuel.

La console dispose d'une interface Mini USB avec fonction passerelle. Cette interface permet d'établir une liaison du variateur vers un PC pour l'ingénierie avec MOVISUITE®.

Caractéristiques de la console CBG22A

  • Écran couleurs 2.4" (61 mm)
  • Affichage des textes d'information du système de pilotage amont, du diagnostic et du mode manuel par l'utilisateur
  • Mode manuel simplifié et intuitif pour assurer la poursuite du fonctionnement en cas de défaillance de l'installation
  • Multiples possibilités de diagnostic
  • Accès aux paramètres exclusivement en lecture, comme protection d'accès contre un usage non conforme
  • Transmission et accès optionnel aux fonctions et états des éléments de réglage pour les modes de communication basés sur Ethernet des systèmes d'entraînement
  • Connexion au logiciel d'ingénierie MOVISUITE® via la console de paramétrage
  • Cadre de fixation pour porte disponible
  • Langues : DE / EN / FR / ES / PT / ZH / RU

Pour brancher la console de paramétrage, le module de diagnostic CDM11A est indispensable.

Un cadre de fixation pour porte COG11A est disponible.