Console de paramétrage CBG01A

[1]

Affichage 7 segments à 5 caractères

[2]

Touche Esc (Échap)

 

a = Navigation dans le menu

b = Bloc pilotage en mode manuel

[3]

Touches flèche vers la gauche / vers la droite

[6]

Touche RUN

[4]

Valider la saisie

[7]

Touche STOP

[5]

Touches flèche vers le haut / vers le bas

 

 

Pour accéder au menu principal, appuyer sur la touche <Esc>. Pour sélectionner les fonctions du menu principal, appuyer sur les touches flèche <Vers la gauche / Vers la droite>. Confirmer par <OK>.

Lors de la saisie de chiffres, chaque chiffre proposé ou saisi doit être confirmé par <OK>.

Pour revenir à l'étape précédente dans le menu, appuyer sur la touche <Esc>.