Mise en service avec la console CBG01A

La console de paramétrage CBG01A permet la mise en service des moteurs suivants.

  • Moteurs asynchrones
    • avec ou sans frein
    • avec ou sans capteur moteur (TF et TH)

Pour plus d'informations, consulter le manuel Console de paramétrage CBG01A.

La mise en service d'autres moteurs peut être réalisée uniquement avec la console de paramétrage CBG21A ou le logiciel d'ingénierie MOVISUITE®.