Allgemeine Hinweise zur Inbetriebnahme
- Wenn am Gerät eine Bremse angeschlossen ist, muss im MOVISUITE®‑Parameterbaum unter [Funktionen] > [Antriebsfunktionen] der Funktionsbaustein FCB 01 Endstufensperre gewählt werden. Im FCB 01 Endstufensperre muss der Parameter Bremse schließen bei STO auf "Ein" gesetzt werden.
- Die folgenden Kapitel beschreiben den zusätzlichen Inbetriebnahmeablauf der Sicherheitsoption MOVISAFE® CS..A und der Sicherheits-Teilfunktionen.
- Beachten Sie die Voraussetzungen für die Installation und den Betrieb von MOVISUITE®.
- Das Sicherheitsprotokoll CIP Safety™ und die Sicherheits-Teilfunktion EDM werden von der Sicherheitsoption ab Firmware-Version 4.01, von der Grundgeräte-Firmware ab Version 9.0 und von MOVISUITE® ab Version 2.30 unterstützt.
- Die Sicherheitsoption CSS..A wird ab Firmware-Version 5.0x, von der Grundgeräte-Firmware ab Version 11.0 und von MOVISUITE® ab Version 2.50 unterstützt.
- Für die Sicherheits‑Teilfunktionen SS1-r, SS2-r, SS2-t, SOS, SDI, SLS, SSM, SSR, SLA und SLI ist ein sicherer Geber erforderlich.
- Stellen Sie sicher, dass in der Anlage der PROFIsafe Slave-Editor und das Parametrier-Tool Assist CS.. nicht gleichzeitig verwendet werden. Das verwendete Parametrier-Tool darf nur einmal geöffnet sein.
- Wenn mehrere gleichartige Geräte mit identischer Parametrierung in Betrieb genommen werden, können die Geräte über die Funktion "Importieren/Exportieren" parametriert werden. Beachten Sie, dass dazu jedes Gerät abgenommen werden muss.
- Bei Aktivierung der Sicherheits-Teilfunktion SBC erfolgt die Ansteuerung der Bremse über den gewählten F-DO00. Der sichere Digitalausgang F‑DO00 übernimmt zusätzlich die Funktion der Bremsenansteuerung DB00. Der Anschlus DB00 am Grundgerät muss nicht zusätzlich verwendet werden. Als sicherer Aktor zur Ansteuerung der Bremse kann das sichere Bremsmodul SBM (ab Baugröße 3 des MOVITRAC® advanced) verwendet werden.
- Alle einstellbaren Parameterwerte sind auf ihre Minimal- und Maximalwerte begrenzt. Mit Mouse-over auf den jeweiligen Parameter können Sie sich die Grenzwerte in MOVISUITE® anschauen.