Installationsvorschriften

Die Bemessungsspannung der ECDriveS®-Steuerung muss mit den Daten der speisenden Versorgungsspannung übereinstimmen.

Dimensionieren Sie den Kabelquerschnitt des Anschlusskabels gemäß dem Eingangsstrom IN des Umrichters (siehe Kapitel Technische Daten Feldbussteuerung ECC-DFC).

ECDriveS® ist ein geschlossenes Antriebssystem. Sie dürfen daher ausschließlich Motoren ECR oder ECG von SEW-EURODRIVE an die Motoranschlüsse der Steuermodule ECC-DFC und ECC-DBC anschließen.

Verwenden Sie das Antriebssystem ECDriveS® ausschließlich in Systemen, die Anforderungen an die Schutzklasse 3 nach EN 61140 erfüllen, z. B. SELV.

Der thermische Überlastschutz der Anschlussleitung muss durch mindestens eine der folgenden Maßnahmen erfolgen:

  • Im 24-V-Schaltnetzteil, dessen maximaler Ausgangsstrom auf den Wert der maximalen Strombelastbarkeit des angeschlossenen Leiters begrenzt ist.
  • Schmelzsicherungen der Betriebsklasse gG
  • Leitungsschutzschalter vom Typ C