ESD-Schutzmaßnahmen

ACHTUNG

Gefahr der Beschädigung von elektrischen Bauteilen durch elektrostatische Entladung.
Zerstörung von elektrischen Bauteilen.
  • Die Kontaktdorne der Steuermodule ECC-DFC-..-01 und ECC-DFC-..-02 dürfen nicht ohne ESD-Schutz berührt werden.
  • Während der Arbeiten an den Steuermodulen muss der ESD-Schutz eingehalten werden.

[1]

Kontaktdorn

[2]

Kontaktdorn

Durch die Verwendung von elektrostatisch gefährdeten Bauelementen (ESD) müssen bestimmte Maßnahmen eingehalten werden, um Bauteileschädigungen zu vermeiden.

Bei der Arbeit mit den Geräten müssen spezielle ableitfähige Schuhe und antistatische Baumwollkleidung getragen werden.