Typenschild und Typenbezeichnung Getriebemotor ECG

 

 

Typenschild
Typenbezeichnung

Beispiel: ECG-A2M-67-A-K0

Produktfamilie

EC

EC = Gerätefamilie ECDriveS®

Produkttyp

G

 

G = Getriebemotor

 

 

Gerätevariante

 

  • ohne Kennzeichen = Externe Kommutierungselektronik
  • I = Integrierte Elektronik

Ausführung

A

  • A = Schutzart IP54 (Standard)

Spannung

2

  • 2 = 24 V
  • 4 = 48 V

Motoroptionen

M

M8-Steckverbinder

 

 

Getriebeübersetzung

67

Übersetzungsverhältnis i:

  • 67
  • 45
  • 33
  • 27
  • 18
  • 15
  • 11
  • 9

 

 

Ausprägung

A

A = Standardbefestigung 4 x M5x7

 

 

Ausgangswelle

K0

K0 = Passfeder

 

X

 

X = Sonderkonstruktion