Typenbezeichnung der Steuerungen

Feldbussteuerung

Bezeichnung

Sachnummer

ECC-DBC-24-00

Binäre Steuerung

18038719

ECC-DFC-24-00

Feldbussteuerung

18038727

Feldbussteuerung mit Tiefkühlausführung -30 °C

18032133

ECC-DFC-24-01

Feldbussteuerung mit Daisy Chain Versorgungsanschluss

18031439

 

ECC-DFC-24-02

Feldbussteuerung mit Daisy Chain Versorgungsanschluss und M12-Steckverbinder für Feldbus

18032761

 

ECC-DFC-24-0B

Feldbussteuerung mit Ansteuerung für Haltebremse

18031293

 

ECC-DFC-24-10

Feldbussteuerung mit EtherCAT

18038735

 

ECC-DFC-48-00

Feldbussteuerung 48 V

18032656

 

ECC-DFC-48-01

Feldbussteuerung 48 V mit Daisy Chain Versorgungsanschluss

18032672

 

ECC-DFC-48-02

Feldbussteuerung 48 V mit Daisy Chain Versorgungsanschluss und M12-Steckverbinder für Feldbus

18032680