Timer
Die Feldbussteuerung ECC-DFC-24-00 ist mit einer Vielzahl an Timing-Funktionen ausgestattet, um die Konfiguration und den Betrieb der Förderstrecke so flexibel wie möglich zu gestalten. Die folgende Tabelle beschreibt die zur Grundkonfiguration der ZPA wichtigsten Funktionen und deren Anwendungsmöglichkeiten.
Funktion | Logischer Zustand ZPA: Beschreibung |
|---|---|
Nachlaufzeit | Ausfördern: Nachlaufzeit der Rollen, nachdem das Fördergut den Sensor verlassen hat (Sensorflanke von 1 auf 0). Bei langen Förderzonen muss dieser Timer ggf. erhöht werden, da die Förderrollen andernfalls stoppen, bevor das Fördergut vollständig ausgefördert ist. |
Sensor-Nachlaufzeit vorwärts | Einfördern, Staubefehl gesetzt: Nachlaufzeit der Rollen, nachdem das Fördergut den Sensorbereich erreicht hat (Sensorflanke von 0 auf 1). Beeinflusst die Position des Förderguts innerhalb der Zone, wenn das Fördergut dort gestaut werden soll. |
Sensorentprellung | Einfördern: Sensorentprellzeit, nach welcher Zeit der Signalzustand des Sensors von der Logik als eindeutig interpretiert wird. |