Montage mit Halteplatte

  • Kabelseite: 11-mm-Sechskant
  • Gegenseite: M8 Innengewinde
  • Befestigungsstelle: Halteplatte auf Kabelseite

Für die Befestigungslöcher sind folgende Abmessungen empfohlen:

Gehen Sie folgendermaßen vor:

Starten Sie auf der Kabelseite:
  1. Führen Sie den Stecker [1] und das Kabel durch das Profilloch auf der Kabelseite.
  2. [1]

    Stecker

    [2]

    Achse

  3. Legen Sie die Achse [2] in das Profilloch auf der Kabelseite ein.
Weiter auf der Gegenseite:

[1]

Schraube M8

[2]

Achszapfen

  1. Drücken Sie den Achszapfen [2] auf der Gegenseite nach innen.
  2. Befestigen Sie den Achszapfen durch das Profilloch mit der Schraube M8.
Weiter auf der Kabelseite

[1]

Flanschmuttern M6

[2]

Teil A

[3]

Teil B

[4]

Gewindebolzen

[5]

Schraube M5

[6]

Basisplatte

  1. Schrauben Sie die Basisplatte [6] mit 2 Schrauben M5 [5] von außen auf das Seitenprofil. Ziehen Sie die Schrauben [5] mit einem Anzugsdrehmoment von 2.3 – 3.5 Nm an.
  2. Fädeln Sie das Teil B [3] über das Kabel.
  3. [1]

    Flanschmuttern M6

    [2]

    Teil A

    [3]

    Teil B

    [4]

    Anlagekante der Achse

  4. Stellen Sie sicher, dass die Anlagekante der Achse [4] von innen ohne Spalt am Profil anliegt.
  5. Setzen Sie Teil A [2] von außen parallel auf Teil B [3].
  6. Ziehen Sie das Teil B [3] mit einer Mutter M6 [1] mit einem Anzugsdrehmoment von 8 – 10 Nm an.
  7. Ziehen Sie das Teil A [2] mit einer Mutter M6 [1] mit einem Anzugsdrehmoment von 8 – 10 Nm an.
  8. Ziehen Sie das Teil B [3] und Teil A [2] mit einer Mutter M6 [1] mit einem Anzugsdrehmoment von 8 – 10 Nm an.
Weiter auf der Gegenseite:
  1. Halten Sie den Achszapfen [2] auf der Gegenseite von innen mit einem geeigneten Werkzeug fest, während Sie die Schraube M8 [1] von außen mit einem Anzugsdrehmoment von 10 – 14 Nm anziehen.