Vorschlag für typische Installation, USA NEC
MOVITRAC® B 1 × 230 V | 0003 | 0004 | 0005 | 0008 | 0011 | 0015 | 0022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-phasig | Leitungsschutz | C16Wenn zwischen Aus- und Einschalten
mindestens 2 Minuten liegen: B16 | C32Wenn zwischen Aus- und Einschalten
mindestens 2 Minuten liegen: B32 | |||||
Netzzuleitung | AWG16 | AWG12 | ||||||
PE-Leiter | 2 × AWG16 | 2 × AWG12 | ||||||
Motorzuleitung | AWG16 | AWG16 | ||||||
Geräteklemmen-Querschnitt des Leistungsteils | Trennbare Reihenklemme AWG10 Aderendhülse | |||||||
Kommentar von ,
tr2_criterion_criterion2: 1phase;
Kommentar von ,
tr3_criterion_criterion2: 1phase;
Kommentar von ,
Kommentar von ,
MOVITRAC® B 3 × 230 V | 0003 | 0004 | 0005 | 0008 | 0011 | 0015 | 0022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-phasig | Leitungsschutz | 10 A | 16 A | |||||
Netzzuleitung | AWG16 | AWG12 | ||||||
PE-Leiter | 2 × AWG16 | 2 × AWG12 | ||||||
Motorzuleitung | AWG16 | AWG16 | ||||||
Geräteklemmen-Querschnitt des Leistungsteils | Trennbare Reihenklemme AWG10 Aderendhülse | |||||||
Kommentar von ,
tr1_criterion_criterion2: 1phase;
Kommentar von ,
tr2_criterion_criterion2: 1phase;
Kommentar von ,
tr3_criterion_criterion2: 1phase;
Kommentar von ,
Kommentar von ,
MOVITRAC® B 3 × 230 V | 0037 | 0055 | 0075 | 0110 | 0150 | 0220 | 0300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sicherungen F11/F12/F13 IN | 25 A | 25 A | 35 A | 50 A | 63 A | 80 A | 100 A |
Netzleitung L1/L2/L3 | AWG12 | AWG12 | AWG10 | AWG6 | AWG4 | AWG4 | AWG3 |
PE-Leiter | AWG12 | AWG12 | AWG10 | AWG10 | AWG8 | AWG8 | AWG6 |
Motorzuleitung U/V/W | AWG12 | AWG10 | AWG10 | AWG6 | AWG4 | AWG4 | AWG3 |
Geräteklemmen-Querschnitt des Leistungsteils | Trennbare Reihenklemme AWG10 Aderendhülse | Kombischraube M4 mit Klemmbügel AWG10 Aderendhülse AWG10 Quetschkabelschuh | Kombischraube M6 mit Scheibe max. AWG4 Quetschkabelschuh | Bolzen M10 mit Mutter max. AWG2/0 Presskabelschuh | |||
MOVITRAC® B 400/500 V | 0003 | 0004 | 0005 | 0008 | 0011 | 0014 | 0015 | 0022 | 0030 | 0040 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baugröße | 0 | 1 | ||||||||
Sicherungen F11/F12/F13 IN | 6 A | 10 A | 15 A | |||||||
Netzleitung L1/L2/L3 | AWG14 | AWG14 | ||||||||
PE-Leiter | AWG14 | AWG14 | ||||||||
Motorzuleitung U/V/W | AWG14 | AWG14 | ||||||||
Geräteklemmen-Querschnitt des Leistungsteils | Trennbare Reihenklemme AWG10 Aderendhülse | Trennbare Reihenklemme AWG10 Aderendhülse | ||||||||
MOVITRAC® B 400/500 V | 0055 | 0075 | 0110 | 0150 | 0220 | 0300 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Baugröße | 2 | 3 | ||||
Sicherungen F11/F12/F13 IN | 20 A | 30 A | 40 A | 60 A | 80 A | |
Netzleitung L1/L2/L3 | AWG12 | AWG10 | AWG8 | AWG6 | AWG4 | |
PE-Leiter | AWG12 | AWG10 | AWG10 | AWG8 | ||
Motorzuleitung U/V/W | AWG12 | AWG10 | AWG8 | AWG6 | AWG4 | |
Geräteklemmen-Querschnitt des Leistungsteils | Kombischraube M4 mit Klemmbügel AWG10 Aderendhülse AWG10 Quetschkabelschuh | Kombischraube M6 mit Scheibe max. AWG4 Quetschkabelschuh | ||||
MOVITRAC® B 400/500 V | 0370 | 0450 | 0550 | 0750 |
Baugröße | 4 | 5 | ||
Sicherungen F11/F12/F13 IN | 90 A | 110 A | 150 A | 175 A |
Netzleitung L1/L2/L3 | AWG4 | AWG3 | AWG1 | AWG2/0 |
PE-Leiter | AWG8 | AWG6 | AWG6 | AWG6 |
Motorzuleitung U/V/W | AWG4 | AWG3 | AWG1 | AWG2/0 |
Geräteklemmen-Querschnitt des Leistungsteils | Bolzen M10 mit Mutter max. AWG2/0 Presskabelschuh | |||
Kommentar von ,
tr1_criterion_criterion2: 1phase;