Vorschlag für typische Installation, SI-Einheiten
Bei Verwendung von Aderleitungen aus Kupfer mit PVC-Isolierung und Verlegung in Kabelkanälen bei 25 °C Umgebungstemperatur und Netz-Nennströmen von 100 % des Umrichter-Nennstroms schlägt SEW-EURODRIVE folgende Kabelquerschnitte und Absicherungen vor:
MOVITRAC® B 1 × 230 V | 0003 | 0004 | 0005 | 0008 | 0011 | 0015 | 0022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-phasig | Leitungsschutz | C16Wenn zwischen Aus- und Einschalten
mindestens 2 Minuten liegen: B16 | C32Wenn zwischen Aus- und Einschalten
mindestens 2 Minuten liegen: B32 | |||||
Netzzuleitung | 1.5 mm2 | 4 mm2 | ||||||
PE-Leiter | 2 × 1.5 mm2 | 2 × 4 mm2 | ||||||
Motorzuleitung | 1.5 mm2 | 1.5 mm2 | ||||||
Geräteklemmen-Querschnitt des Leistungsteils | Trennbare Reihenklemme 4 mm2 Aderendhülse DIN 46228 | |||||||
Kommentar von ,
tr2_criterion_criterion2: 1phase;
Kommentar von ,
tr3_criterion_criterion2: 1phase;
Kommentar von ,
Kommentar von ,
MOVITRAC® B 3 × 230 V | 0003 | 0004 | 0005 | 0008 | 0011 | 0015 | 0022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-phasig | Leitungsschutz | 10 A | 16 A | |||||
Netzzuleitung | 1.5 mm2 | 1.5 mm2 | ||||||
PE-Leiter | 2 × 1.5 mm2 | 2 × 1.5 mm2 / 1 × 10 mm2 | ||||||
Motorzuleitung | 1.5 mm2 | 1.5 mm2 | ||||||
Geräteklemmen-Querschnitt des Leistungsteils | Trennbare Reihenklemme 4 mm2 Aderendhülse DIN 46228 | |||||||
Kommentar von ,
tr1_criterion_criterion2: 1phase;
Kommentar von ,
tr2_criterion_criterion2: 1phase;
Kommentar von ,
tr3_criterion_criterion2: 1phase;
Kommentar von ,
Kommentar von ,
MOVITRAC® B 3 × 230 V | 0037 | 0055 | 0075 | 0110 | 0150 | 0220 | 0300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sicherungen F11/F12/F13 IN | 25 A | 25 A | 35 A | 50 A | 63 A | 80 A | 100 A |
Netzleitung L1/L2/L3 | 4 mm2 | 4 mm2 | 6 mm2 | 10 mm2 | 16 mm2 | 25 mm2 | 35 mm2 |
PE-Leiter | 2 × 4 mm2 1 × 10 mm2 | 2 × 4 mm2 1 × 10 mm2 | 2 × 6 mm2 1 × 10 mm2 | 1 × 10 mm2 | 1 × 16 mm2 | 1 × 16 mm2 | 1 × 16 mm2 |
Motorzuleitung U/V/W | 4 mm2 | 4 mm2 | 6 mm2 | 10 mm2 | 16 mm2 | 25 mm2 | 35 mm2 |
Geräteklemmen-Querschnitt des Leistungsteils | Trennbare Reihenklemme 4 mm2 Aderendhülse DIN 46228 | Kombischraube M4 mit Klemmbügel 4 mm2 Aderendhülse DIN 46228 6 mm2 Quetschkabelschuh DIN 46234 | Kombischraube M6 mit Scheibe max. 25 mm2 Quetschkabelschuh DIN 46234 | Bolzen M10 mit Mutter max. 70 mm2 Presskabelschuh DIN 46235 | |||
MOVITRAC® B 400 / 500 V | 0003 | 0004 | 0005 | 0008 | 0011 | 0015 | 0022 | 0030 | 0040 | 0055 | 0075 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-phasig | Leitungsschutz | 10 A | 16 A | 16 A | 16 A | |||||||
Netzzuleitung | 1.5 mm2 | 1.5 mm2 | 1.5 mm2 | |||||||||
PE-Leiter | 2 × 1.5 mm2 | 2 × 1.5 mm2 1 × 10 mm2 | 2 × 1.5 mm2 1 × 10 mm2 | 2 × 1.5 mm2 1 × 10 mm2 | ||||||||
Motorzuleitung | 1.5 mm2 | 1.5 mm2 | 2.5 mm2 | |||||||||
Geräteklemmen-Querschnitt des Leistungsteils | Trennbare Reihenklemme 4 mm2 Aderendhülse DIN 46228 | Kombi-Schraube M4 mit Klemmbügel 4 mm2 Aderendhülse DIN 46228 | ||||||||||
Kommentar von ,
tr1_criterion_criterion2: 3phase;
Kommentar von ,
tr2_criterion_criterion2: 3phase;
Kommentar von ,
tr3_criterion_criterion2: 3phase;
Kommentar von ,
Kommentar von ,
MOVITRAC® B 400/500 V | 0110 | 0150 | 0220 | 0300 | |
|---|---|---|---|---|---|
3-phasig | Leitungsschutz | 25 A | 35 A | 50 A | 63 A |
Netzzuleitung | 4 mm2 | 6 mm2 | 10 mm2 | 16 mm2 | |
PE-Leiter | 2 × 4 mm2 1 × 10 mm2 | 2 × 6 mm2 1 × 10 mm2 | 1 × 10 mm2 | 1 × 16 mm2 | |
Motorzuleitung | 4 mm2 | 6 mm2 | 10 mm2 | 16 mm2 | |
Geräteklemmen-Querschnitt des Leistungsteils | Kombi-Schraube M4 mit Klemmbügel 4 mm2 Aderendhülse DIN 46228 6 mm2 Quetschkabelschuh DIN 46234 | Kombi-Schraube M6 mit Scheibe max. 25 mm2 Quetschkabelschuh DIN 46234 | |||
Kommentar von ,
tr1_criterion_criterion2: 3phase;
Kommentar von ,
tr2_criterion_criterion2: 3phase;
Kommentar von ,
tr3_criterion_criterion2: 3phase;
Kommentar von ,
Kommentar von ,
MOVITRAC® B 400/500 V | 0370 | 0450 | 0550 | 0750 | |
|---|---|---|---|---|---|
3-phasig | Leitungsschutz | 80 A | 100 A | 100 A | 125 A |
Netzzuleitung | 25 mm2 | 35 mm2 | 35 mm2 | 50 mm2 | |
PE-Leiter | 1 × 16 mm2 | 25 mm2 | |||
Motorzuleitung | 25 mm2 | 35 mm2 | 35 mm2 | 50 mm2 | |
Geräteklemmen-Querschnitt des Leistungsteils | Bolzen: M10 mit Mutter max. 70 mm2 Presskabelschuh: DIN 36235 | ||||
Kommentar von ,
tr1_criterion_criterion2: 3phase;
Kommentar von ,
tr2_criterion_criterion2: 3phase;
Kommentar von ,
tr3_criterion_criterion2: 3phase;
Kommentar von ,
Kommentar von ,
Kommentar von ,
tr1_criterion_criterion2: 1phase;