Motorleitungslänge
Die maximale Motorleitungslänge ist abhängig von:
- Kabeltyp
- Spannungsfall auf der Leitung
- Eingestellter PWM-Frequenz
- Einsatz eines Ausgangsfilters
- Wenn Sie einen Ausgangsfilter einsetzen, so gelten nicht die Grenzwerte in den Tabellen. Die Motorleitungslänge wird dann ausschließlich durch den Spannungsfall auf der Motorzuleitung begrenzt.
MOVITRAC® B | Zulässige maximale Motorleitungslänge in m | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Baugröße | 0XS / 0S / 0L | 2S 0055 | 2S 0075 / 2 / 3 / 4 / 5 | ||
Spannung UNetz | 3 × AC 400 V 3 × AC 230 V 1 × AC 230 V | 3 × AC 500 V 3 × AC 400 V (125 % IN) | 3 × AC 230 V 3 × AC 400/500 V | ||
Geschirmte Leitung | 4 kHzStandardeinstellung 8 kHz 12 kHz 16 kHz | 100 70 50 40 | 50 35 25 25 | 300 250 200 150 | 400 300 250 200 |
Ungeschirmte Leitung | 4 kHzStandardeinstellung 8 kHz 12 kHz 16 kHz | 200 140 100 80 | 100 70 50 50 | 900 750 600 450 | 1200 900 750 600 |
HINWEIS