Spannungsfall
Wählen Sie den Kabelquerschnitt der Motorzuleitung so, dass der Spannungsfall möglichst gering ist. Zu großer Spannungsfall bewirkt, dass der Motor nicht das volle Drehmoment erreicht.
Sie können den zu erwartenden Spannungsfall mit den folgenden Tabellen ermitteln. Bei kürzeren Leitungen können Sie den Spannungsfall proportional zur Länge umrechnen.
Kabelquerschnitt | Belastung mit I / A = | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 150 | |
Kupfer | Spannungsfall Δ U / V bei Länge = 100 m und ϑ = 70 °C | |||||||||||||||
1.5 mm2 | 5.3 | 8 | 10.6 | 13.3 | 17.3 | 21.3 | Belastung entsprechend VDE 0100 Teil 430 nicht zulässig. | Belastung entsprechend VDE 0100 Teil 430 nicht zulässig. | Belastung entsprechend VDE 0100 Teil 430 nicht zulässig. | Belastung entsprechend VDE 0100 Teil 430 nicht zulässig. | Belastung entsprechend VDE 0100 Teil 430 nicht zulässig. | Belastung entsprechend VDE 0100 Teil 430 nicht zulässig. | Belastung entsprechend VDE 0100 Teil 430 nicht zulässig. | Belastung entsprechend VDE 0100 Teil 430 nicht zulässig. | Belastung entsprechend VDE 0100 Teil 430 nicht zulässig. | Belastung entsprechend VDE 0100 Teil 430 nicht zulässig. |
2.5 mm2 | 3.2 | 4.8 | 6.4 | 8.1 | 10.4 | 12.8 | 16 | Belastung entsprechend VDE 0100 Teil 430 nicht zulässig. | Belastung entsprechend VDE 0100 Teil 430 nicht zulässig. | Belastung entsprechend VDE 0100 Teil 430 nicht zulässig. | Belastung entsprechend VDE 0100 Teil 430 nicht zulässig. | Belastung entsprechend VDE 0100 Teil 430 nicht zulässig. | Belastung entsprechend VDE 0100 Teil 430 nicht zulässig. | Belastung entsprechend VDE 0100 Teil 430 nicht zulässig. | Belastung entsprechend VDE 0100 Teil 430 nicht zulässig. | Belastung entsprechend VDE 0100 Teil 430 nicht zulässig. |
4 mm2 | 1.9 | 2.8 | 3.8 | 4.7 | 6.5 | 8.0 | 10 | 12.5 | Belastung entsprechend VDE 0100 Teil 430 nicht zulässig. | Belastung entsprechend VDE 0100 Teil 430 nicht zulässig. | Belastung entsprechend VDE 0100 Teil 430 nicht zulässig. | Belastung entsprechend VDE 0100 Teil 430 nicht zulässig. | Belastung entsprechend VDE 0100 Teil 430 nicht zulässig. | Belastung entsprechend VDE 0100 Teil 430 nicht zulässig. | Belastung entsprechend VDE 0100 Teil 430 nicht zulässig. | Belastung entsprechend VDE 0100 Teil 430 nicht zulässig. |
6 mm2 | 4.4 | 5.3 | 6.4 | 8.3 | 9.9 | Belastung entsprechend VDE 0100 Teil 430 nicht zulässig. | Belastung entsprechend VDE 0100 Teil 430 nicht zulässig. | Belastung entsprechend VDE 0100 Teil 430 nicht zulässig. | Belastung entsprechend VDE 0100 Teil 430 nicht zulässig. | Belastung entsprechend VDE 0100 Teil 430 nicht zulässig. | Belastung entsprechend VDE 0100 Teil 430 nicht zulässig. | Belastung entsprechend VDE 0100 Teil 430 nicht zulässig. | ||||
10 mm2 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.2 | 10.2 | Belastung entsprechend VDE 0100 Teil 430 nicht zulässig. | Belastung entsprechend VDE 0100 Teil 430 nicht zulässig. | Belastung entsprechend VDE 0100 Teil 430 nicht zulässig. | Belastung entsprechend VDE 0100 Teil 430 nicht zulässig. | Belastung entsprechend VDE 0100 Teil 430 nicht zulässig. | |||||
16 mm2 | 3.3 | 3.9 | 5.2 | 6.5 | 7.9 | 10.0 | Belastung entsprechend VDE 0100 Teil 430 nicht zulässig. | Belastung entsprechend VDE 0100 Teil 430 nicht zulässig. | Belastung entsprechend VDE 0100 Teil 430 nicht zulässig. | |||||||
25 mm2 | 2.5 | 3.3 | 4.1 | 5.1 | 6.4 | 8.0 | Belastung entsprechend VDE 0100 Teil 430 nicht zulässig. | Belastung entsprechend VDE 0100 Teil 430 nicht zulässig. | ||||||||
35 mm2 | 2.9 | 3.6 | 4.6 | 5.7 | 7.2 | 8.6 | ||||||||||
50 mm2 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | |||||||||||||
Kabelquerschnitt | Belastung mit I / A = | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 150 | |
Kupfer | Spannungsfall Δ U / V bei Länge = 100 m und ϑ = 70 °C | |||||||||||||||
AWG16 | 7.0 | 10.5 | Mehr als 3 % Spannungsfall bezogen auf U Netz = AC 460 V . | Mehr als 3 % Spannungsfall bezogen auf U Netz = AC 460 V . | Mehr als 3 % Spannungsfall bezogen auf U Netz = AC 460 V . | Mehr als 3 % Spannungsfall bezogen auf U Netz = AC 460 V . | Mehr als 3 % Spannungsfall bezogen auf U Netz = AC 460 V . | Mehr als 3 % Spannungsfall bezogen auf U Netz = AC 460 V . | Mehr als 3 % Spannungsfall bezogen auf U Netz = AC 460 V . | Mehr als 3 % Spannungsfall bezogen auf U Netz = AC 460 V . | Mehr als 3 % Spannungsfall bezogen auf U Netz = AC 460 V . | Mehr als 3 % Spannungsfall bezogen auf U Netz = AC 460 V . | Mehr als 3 % Spannungsfall bezogen auf U Netz = AC 460 V . | Mehr als 3 % Spannungsfall bezogen auf U Netz = AC 460 V . | Mehr als 3 % Spannungsfall bezogen auf U Netz = AC 460 V . | Mehr als 3 % Spannungsfall bezogen auf U Netz = AC 460 V . |
AWG14 | 4.2 | 6.3 | 8.4 | 10.5 | 13.6 | Mehr als 3 % Spannungsfall bezogen auf U Netz = AC 460 V . | Mehr als 3 % Spannungsfall bezogen auf U Netz = AC 460 V . | Mehr als 3 % Spannungsfall bezogen auf U Netz = AC 460 V . | Mehr als 3 % Spannungsfall bezogen auf U Netz = AC 460 V . | Mehr als 3 % Spannungsfall bezogen auf U Netz = AC 460 V . | Mehr als 3 % Spannungsfall bezogen auf U Netz = AC 460 V . | Mehr als 3 % Spannungsfall bezogen auf U Netz = AC 460 V . | Mehr als 3 % Spannungsfall bezogen auf U Netz = AC 460 V . | Mehr als 3 % Spannungsfall bezogen auf U Netz = AC 460 V . | Mehr als 3 % Spannungsfall bezogen auf U Netz = AC 460 V . | Mehr als 3 % Spannungsfall bezogen auf U Netz = AC 460 V . |
AWG12 | 2.6 | 3.9 | 5.2 | 6.4 | 8.4 | 10.3 | 12.9 | Mehr als 3 % Spannungsfall bezogen auf U Netz = AC 460 V . | Mehr als 3 % Spannungsfall bezogen auf U Netz = AC 460 V . | Mehr als 3 % Spannungsfall bezogen auf U Netz = AC 460 V . | Mehr als 3 % Spannungsfall bezogen auf U Netz = AC 460 V . | Mehr als 3 % Spannungsfall bezogen auf U Netz = AC 460 V . | Mehr als 3 % Spannungsfall bezogen auf U Netz = AC 460 V . | Mehr als 3 % Spannungsfall bezogen auf U Netz = AC 460 V . | Mehr als 3 % Spannungsfall bezogen auf U Netz = AC 460 V . | Mehr als 3 % Spannungsfall bezogen auf U Netz = AC 460 V . |
AWG10 | 5.6 | 6.9 | 8.7 | 10.8 | 13.0 | Mehr als 3 % Spannungsfall bezogen auf U Netz = AC 460 V . | Mehr als 3 % Spannungsfall bezogen auf U Netz = AC 460 V . | Mehr als 3 % Spannungsfall bezogen auf U Netz = AC 460 V . | Mehr als 3 % Spannungsfall bezogen auf U Netz = AC 460 V . | Mehr als 3 % Spannungsfall bezogen auf U Netz = AC 460 V . | Mehr als 3 % Spannungsfall bezogen auf U Netz = AC 460 V . | Mehr als 3 % Spannungsfall bezogen auf U Netz = AC 460 V . | ||||
AWG8 | 4.5 | 5.6 | 7.0 | 8.4 | 11.2 | Mehr als 3 % Spannungsfall bezogen auf U Netz = AC 460 V . | Mehr als 3 % Spannungsfall bezogen auf U Netz = AC 460 V . | Mehr als 3 % Spannungsfall bezogen auf U Netz = AC 460 V . | Mehr als 3 % Spannungsfall bezogen auf U Netz = AC 460 V . | Mehr als 3 % Spannungsfall bezogen auf U Netz = AC 460 V . | Mehr als 3 % Spannungsfall bezogen auf U Netz = AC 460 V . | |||||
AWG6 | 4.3 | 5.1 | 6.9 | 8.6 | 10.8 | 13.7 | Mehr als 3 % Spannungsfall bezogen auf U Netz = AC 460 V . | Mehr als 3 % Spannungsfall bezogen auf U Netz = AC 460 V . | Mehr als 3 % Spannungsfall bezogen auf U Netz = AC 460 V . | |||||||
AWG4 | 3.2 | 4.3 | 5.4 | 6.8 | 8.7 | 10.8 | 13.5 | Mehr als 3 % Spannungsfall bezogen auf U Netz = AC 460 V . | ||||||||
AWG3 | 2.6 | 3.4 | 4.3 | 5.1 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 12.8 | ||||||||
AWG2 | 3.4 | 4.2 | 5.4 | 6.8 | 8.5 | 10.2 | ||||||||||
AWG1 | 3.4 | 4.3 | 5.4 | 6.8 | 8.1 | |||||||||||
AWG1/0 | 2.6 | 3.4 | 4.3 | 5.4 | 6.8 | |||||||||||
AWG2/0 | 2.7 | 3.4 | 4.3 | 5.1 | ||||||||||||