Baugröße 0S und 0L mit "STO – sicher abgeschaltetes Moment": 3 × AC 230 V, 50/60 Hz
Typ MC07B... 3 × AC 230 V | Standardausführung (...‑S0) | Technologieausführung (...-S0/T) | empfohlene max. Motorleistung kW | Ausgangs-Nennstrom AC A | Baugröße |
|---|---|---|---|---|---|
Sachnummer | Sachnummer | ||||
0005-2A3-4-...Mit integriertem Netzfilter, netzseitig wird standardmäßig Kategorie C2 erfüllt. | 8299870 | Ohne Sachnummer. Kann nur über den Konfigurator bestellt werden. | 0.55 | 3.3 | 0S |
0008-2A3-4-...Mit integriertem Netzfilter, netzseitig wird standardmäßig Kategorie C2 erfüllt. | 8299889 | 0.75 | 4.2 | ||
0011-2A3-4-...Mit integriertem Netzfilter, netzseitig wird standardmäßig Kategorie C2 erfüllt. | 8299897 | 1.1 | 5.7 | 0L | |
0015-2A3-4-...Mit integriertem Netzfilter, netzseitig wird standardmäßig Kategorie C2 erfüllt. | 8299900 | 1.5 | 7.3 | ||
0022-2A3-4-...Mit integriertem Netzfilter, netzseitig wird standardmäßig Kategorie C2 erfüllt. | 8299919 | 2.2 | 8.6 |