Baugröße 0S und 0L mit "STO – sicher abgeschaltetes Moment": 3 × AC 380 – 500 V, 50/60 Hz
Typ MC07B... 3 × AC 380 – 500 V | Standardausführung (...‑S0) | Technologieausführung (...-S0/T) | empfohlene max. Motorleistung kW | Ausgangs-Nennstrom AC A | Baugröße |
|---|---|---|---|---|---|
Sachnummer | Sachnummer | ||||
0005-5A3-4-...Mit integriertem Netzfilter, netzseitig wird standardmäßig Kategorie C2 erfüllt. | 8289956 | Ohne Sachnummer. Kann nur über den Konfigurator bestellt werden. | 0.55 | 2.0 | 0S |
0008-5A3-4-...Mit integriertem Netzfilter, netzseitig wird standardmäßig Kategorie C2 erfüllt. | 8289964 | 0.75 | 2.4 | ||
0011-5A3-4-...Mit integriertem Netzfilter, netzseitig wird standardmäßig Kategorie C2 erfüllt. | 8289972 | 1.1 | 3.1 | ||
0015-5A3-4-...Mit integriertem Netzfilter, netzseitig wird standardmäßig Kategorie C2 erfüllt. | 8289980 | 1.5 | 4.0 | ||
0022-5A3-4-...Mit integriertem Netzfilter, netzseitig wird standardmäßig Kategorie C2 erfüllt. | 8289999 | 2.2 | 5.5 | 0L | |
0030-5A3-4-...Mit integriertem Netzfilter, netzseitig wird standardmäßig Kategorie C2 erfüllt. | 8290008 | 3.0 | 7.0 | ||
0040-5A3-4-...Mit integriertem Netzfilter, netzseitig wird standardmäßig Kategorie C2 erfüllt. | 829 001 6 | 4.0 / 5.0 | 9.5 |