Statuswort 2
Das Statuswort 2 beinhaltet neben den Zustandsinformationen im Basis-Statusblock im höherwertigen Status-Byte die virtuellen Ausgangsklemmen DO10 - DO17. Durch die Programmierung der Klemmenfunktionen für die Ausgangsklemmen können somit alle hekömmlichen Signale über das Feldbus-System verarbeitet werden.
Bit | Funktion | Definition |
|---|---|---|
0 | Endstufe freigegeben | Fest definiert |
1 | Umrichter betriebsbereit | |
2 | PA-Daten freigegeben | |
3 | Aktueller Integratorsatz | |
4 | Aktueller Parametersatz | |
5 | Störung / Warnung | |
6 | Reserviert | |
7 | Reserviert | |
8 | virtuelle Klemme 1 = P630 / Digitalausgang DO10 | Virtuelle Ausgangsklemmen |
9 | virtuelle Klemme 2 = P631 / Digitalausgang DO11 | |
10 | virtuelle Klemme 3 = P632 / Digitalausgang DO12 | |
11 | virtuelle Klemme 4 = P633 / Digitalausgang DO13 | |
12 | virtuelle Klemme 5 = P634 / Digitalausgang DO14 | |
13 | virtuelle Klemme 6 = P635 / Digitalausgang DO15 | |
14 | virtuelle Klemme 7 = P636 / Digitalausgang DO16 | |
15 | virtuelle Klemme 8 = P637 / Digitalausgang DO17 |

VORSICHT