Statuswort 1
Das Statuswort 1 beinhaltet neben den Zustandsinformationen im Basis-Statusblock im höherwertigen Status-Byte entweder den Gerätezustand oder die Fehlernummer. In Abhängigkeit vom Störungs-Bit wird bei Störungs-Bit = 0 der Gerätezustand und im Störungsfall (Störungs-Bit = 1) die Fehlernummer angezeigt. Mit dem Rücksetzen der Störung wird auch das Störungs-Bit zurückgesetzt und wieder der aktuelle Gerätezustand eingeblendet. Die Bedeutung der Fehlernummern und des Gerätezustands finden Sie im Systemhandbuch oder in der Betriebsanleitung MOVITRAC® B.
Bit | Funktion | Definition |
|---|---|---|
0 | Endstufe freigegeben | Fest definiert |
1 | Umrichter betriebsbereit | |
2 | PA-Daten freigegeben | |
3 | Aktueller Integratorsatz | |
4 | Aktueller Parametersatz | |
5 | Störung / Warnung | |
6 | Reserviert | |
7 | Reserviert | |
8 | Störung / Warnung? Bit 5 = 1 → Fehlernummer: 01 Überstrom 02 ... Bit 5 = 0 → Gerätezustand: 0x1 Reglersperre 0x2 ... | Gerätezustand / Fehlernummer |
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 |