Skalierung der Prozessdaten
Die Prozessdaten werden grundsätzlich als Festkommawerte übertragen, damit sie im laufenden Anlagenprozess möglichst einfach berechnet werden können. Parameter mit der gleichen Maßeinheit erhalten die gleiche Skalierung, so dass direkte Vergleiche von Soll- und Istwerten im Applikationsprogramm des übergeordneten Automatisierungsgerätes möglich sind. Es wird zwischen drei Prozessdatentypen unterschieden:
- Drehzahl in 1/min
- Strom in % IN (Nennstrom)
- Rampe in ms
Die verschiedenen Varianten des Steuer- oder Statuswortes sind als Bit-Feld kodiert und werden im gesonderten Kapitel behandelt.
Prozessdaten | Typ | Auflösung | Bezug | Bereich |
|---|---|---|---|---|
Drehzahl-Sollwert / Drehzahl-Istwert / Drehzahlbegrenzung Schlupfkompensation | Integer 16 | 1 digit = 0.2 min-1 |
| negativ: C000hex - FFFFhex- 49152dez - 65535dez positiv: 0000hex - 4000hex 0dez - 16384dez |
Relativer Drehzahl-Sollwert [%] / Relativer Drehzahl-Istwert [%] | Integer 16 | 1 digit = 0.0061 % (4000hex = 100 %) | Maximaldrehzahl des Umrichters | -100-0%: C000hex- FFFFhex- 49152dez-65535dez 0-100%: 0000hex-4000hex 0dez - 16384dez |
Scheinstrom-Istwert / Wirkstrom-Istwert / Strom-Sollwert Strombegrenzung | Integer 16 | 1 digit = 0.1 % IN | Nennstrom des Frequenzumrichters | -3276.8 % – 0 – +3276.7 % 8000hex .– 0 – 7FFFhex |
Prozessrampe auf / Prozessrampe ab | Unsigned 16 | 1 digit = 1 ms | delta-f = 100 Hz | 0 ms – 65535 ms 0000hex – FFFFhex |
Positive Drehzahlwerte entsprechen bei ordnungsgemäß angeschlossenem Motor der Drehrichtung RECHTS.