Istwertbeschreibung der PE-Daten
Die Parameter Istwertbeschreibung PE1 - PE3 definieren den Inhalt der Prozess-Eingangsdatenworte, die vom Frequenzumrichter zum übergeordneten Automatisierungsgerät transferiert werden (siehe folgendes Bild). Jedes Prozessdatenwort wird mit einem eigenen Parameter definiert, so dass für die Beschreibung der Prozess-Eingangsdaten drei Parameter notwendig sind.

Mit den Prozesseingangsdaten-Worten PE1 bis PE3 können die folgenden Parameter über den Prozessdatenkanal transferiert werden. 32-Bit-Werte, wie beispielsweise die Istposition, werden in 2 Prozessdatenworten übertragen. Sie können dabei selbst entscheiden, in welchem Prozessdatenwort der höherwertige Teil (High) und der niederwertige Teil (Low) übertragen wird.
Belegung | Bedeutung | Skalierung |
---|---|---|
KEINE FUNKTION | Die Belegung eines Prozess-Eingangsdatenwortes mit KEINE FUNKTION bewirkt, dass das Umrichtersystem dieses Prozess-Eiingangsdatenwort nicht aktualisiert. MOVITRAC® B liefert in diesem Fall generell den Wert 0000hex an die übergeordnete Steuerung zurück. |
|
DREHZAHL | Mit der Einstellung DREHZAHL liefert der Frequenzumrichter den aktuellen Drehzahl-Istwert mit der Einheit 1/min an das übergeordnete Automatisierungssystem zurück. Der Drehzahl-Istwert kann nur dann exakt zurückgeliefert werden, wenn der Frequenzumrichter über eine Drehzahlrückführung die tatsächliche Motordrehzahl ermitteln kann. Bei schlupfkompensierter Anwendung wird die Abweichung von der realen Motordrehzahl nur von der Genauigkeit der vom Anwender eingestellten Schlupfkompensation bestimmt. | 1 digit = 0.2 / min |
AUSGANGSSTROM | Mit der Einstellung AUSGANGSSTROM liefert der Frequenzumrichter den aktuellen Istwert des Ausgangsstroms mit der Einheit [% In] (prozentual, bezogen auf den Nennstrom des Frequenzumrichters) an das übergeordnete Automatisierungssystem zurück. | 1 digit = 0.1 % IN |
WIRKSTROM | Mit der Belegung eines Prozess-Eingangsdatenwortes mit WIRKSTROM liefert der Frequenzumrichter den aktuellen Wirkstrom-Istwert mit der Einheit % In an das übergeordnete Automatisierungssystem zurück. | 1 digit = 0.1 % IN |
STATUSWORT 1 / STATUSWORT 2 | Die Belegung der Prozess-Eingangsdaten mit dem Statuswort 1 oder Statuswort 2 ermöglicht den Zugriff auf zahlreiche Statusinformationen, Störungs- und Referenzmeldungen. |
|
DREHZAHL [%] | Mit der Einstellung DREHZAHL [%] liefert der Frequenzumrichter den aktuellen relativen Drehzahl-Istwert mit der Einheit % nmax / P302 an das übergeordnete Automatisierungssystem zurück. | 4000hex = 100 % nmax |
IPOS PI-DATA | Mit der Einstellung IPOS PI (IPOS Process Input Data) kann ein individueller Istwert vom IPOSplus®-Programm über die Prozess-Eingangsdaten zur übergeordneten Steuerung übertragen werden. Somit bietet diese Einstellung die Möglichkeit, bis zu 48 Bit individuell kodiert zwischen dem IPOSplus®-Programm und der übergeordneten Steuerung über den Prozessdatenkanal auszutauschen. Innerhalb von IPOSplus® können Sie mit dem Befehl SetSys PI‑Data direkt die Prozess-Eingangsdaten beschreiben. Weitere Informationen können Sie dem Handbuch zur Ablauf- und Positioniersteuerung IPOSplus® entnehmen. | Es können 3 Worte mit jeweils 16 Bit individuell kodiert zwischen dem übergeordneten Automatisierungsgerät und IPOSplus® ausgetauscht werden. |